Sterngriffschrauben, ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl

Sterngriffschrauben, ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 25 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Form] Sternform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffschrauben von HALDER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Der Griffbereich der Sterngriffschrauben liegt zwischen 25 bis 40 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Bei den Sterngriffschrauben kann man je nach Bedarf zwischen Stern- und polygonale Form wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24741.0005
24741.0010
24741.0015
24741.0020
24741.0025
24741.0030
24741.0035
24741.0040
24741.0045
24741.0050
24741.0055
24741.0060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Gewicht
(g)

17.99 €

1 4 Arbeitstage 40M814~20251289

18.13 €

1 4 Arbeitstage 40M814~25251287

18.30 €

1 4 Arbeitstage 40M814~30251297

18.71 €

1 4 Arbeitstage 40M814~40251293

24.57 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~203215171

24.28 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~253215172

24.79 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~303215177

24.67 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~453215187

25.33 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~553215194

35.12 €

1 4 Arbeitstage 63M1220~304019343

35.42 €

1 4 Arbeitstage 63M1220~404019338

35.58 €

1 4 Arbeitstage 63M1220~504019329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Polygonale Form, Ausführung Sternförmig Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl
Schraube Rostfreier Stahl 1.4305 Griff Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt

Technischer Support