Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 25 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] poliert / [Form] Sternform, Polygonale Form
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffschrauben von HALDER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Der Griffbereich der Sterngriffschrauben liegt zwischen 25 bis 40 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Sie sind poliert. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffschrauben in Stern- oder polygonaler Form auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24741.0105 |
24741.0110 |
24741.0115 |
24741.0120 |
24741.0125 |
24741.0130 |
24741.0135 |
24741.0140 |
24741.0145 |
24741.0150 |
24741.0155 |
24741.0160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 20 | 25 | 12 | 118 | |||
27.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 25 | 25 | 12 | 115 | |||
27.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 30 | 25 | 12 | 120 | |||
27.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 40 | 25 | 12 | 124 | |||
37.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 20 | 32 | 15 | 229 | |||
37.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 25 | 32 | 15 | 232 | |||
38.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 30 | 32 | 15 | 234 | |||
38.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 45 | 32 | 15 | 242 | |||
37.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 55 | 32 | 15 | 252 | |||
53.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | M12 | 20 | 30 | 40 | 19 | 429 | |||
53.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | M12 | 20 | 40 | 40 | 19 | 435 | |||
53.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | M12 | 20 | 50 | 40 | 19 | 442 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Polygonale Form, Ausführung | Sternförmig | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
poliert | Poliert | Schraube | Rostfreier Stahl A4 | Griff | Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften