Lichtleiter-Sensorköpfe für die Bereichsüberwachung [E32]

Lichtleiter-Sensorköpfe für die Bereichsüberwachung [E32]
Lichtleiter für die Bereichsüberwachung ermöglichen die Erfassung von Objekten, die den Erfassungsbereich an beliebiger Stelle passieren, und können darüber hinaus zum Vergleichen der Höhe unterschiedlicher Objekte verwendet werden.
• Bereichsüberwachung bis auf eine Höhe von 70 mm
• Mehrstrahlsensor mit 4 separaten Köpfen für flexible Erfassungspunkte
• Standard- oder hochflexible Fasern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E32-ET16WR-1 2M
E32-ET16WR-2 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfassungshöhe
(mm)

742.00 €

1 3 Arbeitstage 70

672.50 €

1 3 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fasersensor Erkennungsmethode Lichtschranken-Ausführung Kopfform Quadratisch
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) Bis zu 4.000 Ausführungen mit Glasfaserkabel Flexibel Kabellänge(m) 2
Freischnitt-Unterstützung Anwendbar Erkennungsabstand(mm) 4000 Werkstoff des Kabelmantels Polyethylen

Technischer Support