Abstandseinstellbare Fotoelektrische Sensor, Serie E3AS (Teilenummern)

Abstandseinstellbare Fotoelektrische Sensor, Serie E3AS
Die E3AS-Serie verändert die „Art der Verwendung“ von Lichtschranken
• Große Auswahl an Lösungen bis zu 1,5 m.
• Sehr zuverlässige Erkennung bei glänzenden, ungleichmäßigen und transparenten Objekten.
• Punkt- und Linienstrahl zur Erkennung anspruchsvoller Objekte.
• Erkennung transparenter Objekte ohne Reflektor.
• OLED-Display für eine einfache Navigation und erweiterte Einstellungen.
• Das kompakte Gehäuse lässt sich überall montieren.
• Hergestellt mit dem unternehmenseigenen Laser-Schweißverfahren von OMRON.
• IP67/IP69K/IP67G.
• Antifouling-Beschichtungen reduzieren die Reinigungshäufigkeit der Erfassungsfläche.
• IO-Link reduziert den Zeitaufwand für Produktionsanläufe und Umrüstungen.
• Druckluftzubehör für eine einfache Wartung.
• Ausgestattet mit dem unternehmenseigenen Leuchtelement von OMRON zur stabilen Erkennung von reflexionsarmen Werkstücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3AS-F1000IMN 2M
E3AS-F1000IMN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IMN M3
E3AS-F1000IMT 2M
E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IMT M3
E3AS-F1000IPN 2M
E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IPN M3
E3AS-F1000IPT 2M
E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IPT M3
E3AS-F1000IPT-M3J 0.3M
E3AS-F1500IMD M3
E3AS-F1500IMN 2M
E3AS-F1500IMN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IMN M3
E3AS-F1500IMT 2M
E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IMT M3
E3AS-F1500IPN 2M
E3AS-F1500IPN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IPN M3
E3AS-F1500IPT 2M
E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IPT M3
E3AS-HL150LMN 2M
E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150LMN M3
E3AS-HL150LMT 2M
E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150LMT M3
E3AS-HL150MN 2M
E3AS-HL150MN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150MN M3
E3AS-HL150MT 2M
E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150MT M3
E3AS-HL500LMN 2M
E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500LMN M3
E3AS-HL500LMT 2M
E3AS-HL500LMT 5M
E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500LMT M3
E3AS-HL500MN 2M
E3AS-HL500MN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500MN M3
E3AS-HL500MT 2M
E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500MT M3
E3AS-L80MN 2M
E3AS-L80MN-M1TJ 0.3M
E3AS-L80MN M3
E3AS-L80MT 2M
E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M
E3AS-L80MT M3
E3AS-L200MN 2M
E3AS-L200MN-M1TJ 0.3M
E3AS-L200MN M3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lichtquelle Raumbetriebstemperatur
(℃)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Betriebsmodus Zeitschalter Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Laserklasse Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Werkstoff der optischen Fläche Ausführung des elektrischen Anschlusses Betriebsmittel-Schutzklasse Werkstoff des Gehäuses Ausführung des Schaltausgangs Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Gehäusebauform Analogausgang -10 V ... +10 V Vorausfallmeldung Mit Reflektor Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)
Triangulation Einstellbereich
(mm)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Mit Wiederanlaufsperre Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Analogausgang 0 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Mit sonstigem Analogausgang Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Analogausgang 4 mA ... 20 mA Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Analogausgang 0 V ... 10 V Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

191.30 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~55-37,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940-7100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

225.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940237100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

191.30 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940-7100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

225.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940237100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

143.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3KunststoffNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940-7100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

177.70 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3KunststoffNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940237100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

143.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3KunststoffPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940-7100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

177.70 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3KunststoffPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940237100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

177.70 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr90Klasse 150 - 1000SonstigeKunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3KunststoffPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001000111000940-7100Hintergrundausblendung50 - 1000SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

184.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940237100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

191.30 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940-7100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

225.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940237100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

191.30 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940-7100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

225.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940237100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

143.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3KunststoffNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940-7100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

177.70 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3KunststoffNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940237100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

143.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3KunststoffPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, InfrarotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940-7100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

177.70 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (Infrarot)−20~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr150Klasse 150 - 1500SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3KunststoffPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch0210015006,61500940237100Hintergrundausblendung50 - 1500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001503331506602210,4Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

505.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001503331506602210,4Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660-10,4Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001503331506602210,4Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

505.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021001503331506602210,4Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660-10,4Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660223,25Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

491.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660223,25Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660-3,25Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660223,25Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

491.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)------1,5 / 10 / 50 wählbar-35 - 150-------------------------------------------------

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 150-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100150333150660-3,25Hintergrundausblendung35 - 150SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021005003335006602227Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

505.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021005003335006602227Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660-27Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021005003335006602227Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

498.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5515,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021005003335006602227Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

505.50 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch021005003335006602227Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

484.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660-27Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660223,75Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

491.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660223,75Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660-3,75Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660223,75Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

491.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,630,4Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500Polyvinylchlorid (PVC)KunststoffKabel mit SteckverbinderSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660223,75Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

471.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Halbleiter-Laserdiode (rot)−10~5015,548,628,9Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1,5Klasse 135 - 500-KunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarLaserdiode, RotlichtQuaderfalschfalschfalsch02100500333500660-3,75Hintergrundausblendung35 - 500SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch00-

232.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED−25~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch1Ohne10 - 80SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch0210080100080650-13Hintergrundausblendung10 - 80SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

266.40 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED------1-10 - 80-------------------------------------------------

225.60 €

2 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED−25~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch1Ohne10 - 80SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch02100801000806502313Hintergrundausblendung10 - 80SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

232.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED−25~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1Ohne10 - 80SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch0210080100080650-13Hintergrundausblendung10 - 80SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

266.40 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED------1-10 - 80-------------------------------------------------

225.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED−25~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarwahr1Ohne10 - 80SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallPNPTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch02100801000806502313Hintergrundausblendung10 - 80SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

232.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED−25~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch1Ohne10 - 200SonstigeKunststoffKabelSchutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch021002001000200624-2000Hintergrundausblendung10 - 200SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

266.40 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED------1-10 - 200-------------------------------------------------

225.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LED−25~5511,437,922Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbarfalsch1Ohne10 - 200SonstigeKunststoffSteckverbinder M8Schutzklasse 3MetallNPNTeach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht unpolarisiertQuaderfalschfalschfalsch021002001000200624232000Hintergrundausblendung10 - 200SonstigeOhneOhnefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch001

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Reflexiontyp-Erkennungsmethode Abstand einstellbar Betriebsumgebung Standard
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP67 Versorgungsspannung(V) 10–30 VDC

Technischer Support