E39/E32 Lichtleiterzubehör, Lichtleiter auf Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E32-E01 100M

Teilenummer
E32-E01 100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

956.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Glasfasereinheit Raumbetriebstemperatur(%) -40::80 Ausführungen mit Glasfaserkabel Flexibel
Biegeradius(mm) 10 Kabellänge(m) 100 Freischnitt-Unterstützung Anwendbar
Ausführung Lichtleiter auf Rolle Durchmesser(mm) 2,2 Kern-Spezifikationen Einfasriger Standardlichtleite
Zulässige Temperatur(°C) –40 ~ 80

Sie befinden sich auf der Seite für E39/E32 Lichtleiterzubehör, Lichtleiter auf Rolle, die Teilenummer ist E32-E01 100M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E32-E01 100M.

Technischer Support