Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3S-LS10XB4 |
E3S-LS10XE4 |
E3S-LS20XB4 |
E3S-LS20XE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Erkennungsabstand (mm) | Ausführung des Schaltausgangs | Lichtart | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Einstellbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | 30 - 100 | PNP | Rotlicht polarisiert | 100 | 100 | 30 | 100 | 30 - 100 | ||
547.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | 30 - 100 | NPN | Rotlicht polarisiert | 80 | 100 | 30 | 100 | 30 - 100 | ||
558.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 50 - 250 | PNP | Infrarotlicht | 100 | 250 | 50 | 250 | 50 - 250 | ||
547.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 50 - 250 | NPN | Infrarotlicht | 80 | 250 | 50 | 250 | 50 - 250 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | −25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Max. Kopfbreite(mm) | 17 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 55 |
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 50 | Versorgungsspannung(V) | 10–30 VDC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Zeitschalter | falsch | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 | Laserklasse | Ohne |
Werkstoff des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Einstellverfahren | Manuelle Einstellung |
Ausführung der Schaltfunktion | Schließer (NO) | Gehäusebauform | Quader | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch |
Vorausfallmeldung | falsch | Mit Reflektor | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Schaltfrequenz(Hz) | 1000 | Triangulation | Hintergrundausblendung |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch | Mit Wiederanlaufsperre | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch |
Mit sonstigem Analogausgang | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch |
Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Erkennungsabstand(mm)
Ausführung des Schaltausgangs
Lichtart
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltabstand(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Einstellbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften