Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E32-T61-S 5M
Ausführung | Fasersensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | −40::300 | Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen mit Glasfaserkabel | Standard | Biegeradius(mm) | 25 | Zeitschalter | falsch |
Laserklasse | Sonstige | Werkstoff des Kabelmantels | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 | Werkstoff des Gehäuses | Sonstige | Ausführung des Schaltausgangs | Sonstige |
Einstellverfahren | Sonstige | Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar | Lichtart | Rotlicht unpolarisiert |
Gehäusebauform | Rod | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Durchmesser Sensor(mm) | 4 | Werkstoff des LWL-Faserkerns | Glas |
Nenntastweite(mm) | 150 | Anzeige | Sonstige | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Mit Austastfunktion | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Hitzebeständige Lichtleiter-Sensorköpfe [E32], die Teilenummer ist E32-T61-S 5M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E32-T61-S 5M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften