Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E32-DC200B4 2M |
E32-DC200B 2M |
E32-TC200B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Lichtart | Gehäusebauform | Durchmesser Sensor (mm) | Werkstoff des LWL-Faserkerns | Nenntastweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 1.000 | - | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Laserdiode, Rotlicht | Zylinder glatt | 2,5 | - | 900 | ||
73.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 1.000 | - | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Laserdiode, Rotlicht | Zylinder, Gewinde | 2,5 | - | 900 | ||
92.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 3.000 | Sonstige | Messing | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | Stab | 1,2 | Kunststoff | 2300 |
Loading...
Ausführung | Fasersensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | −40::70 | Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen mit Glasfaserkabel | Standard | Zeitschalter | falsch | Laserklasse | Sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 | Ausführung des Schaltausgangs | Sonstige |
Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzeige | Sonstige | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Mit Austastfunktion | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff des Gehäuses
Einstellverfahren
Lichtart
Gehäusebauform
Durchmesser Sensor(mm)
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Nenntastweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften