Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Betriebsmodus | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Lieferumfang des Einwegsystems | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Betriebsmittel-Schutzklasse | Mit Reflektor | Max. Schaltabstand (mm) | Reichweite des Schutzfeldes (m) | Min. Reflektorabstand (mm) | Bemessungsschaltabstand (mm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Triangulation | Einstellbereich (mm) | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 30 | 12 | 20,8 | 3,5 | Hellschaltend | - | 5 - 30 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 30 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | Sonstige | ||
258.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 30 | 12 | 20,8 | 3,5 | Hellschaltend | - | 1 - 30 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 30 | 0,03 | - | 30 | - | - | Hintergrundausblendung | 1 - 30 | - | ||
215.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 30 | 12 | 20,8 | 3,5 | Dunkelschaltend | - | 1 - 30 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | Schutzklasse 0 | falsch | 30 | 0,03 | - | 30 | 27 | - | Hintergrundausblendung | 1 - 30 | - | ||
202.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 500 | 12 | 15,8 | 3,5 | Dunkelschaltend | 25 | 500 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 3 | falsch | 500 | 0,5 | - | 500 | 27 | - | - | - | Sonstige | ||
161.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | 7 | 20,6 | 11 | Hellschaltend | - | 5 - 15 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 15 | 0,015 | - | 15 | 27 | - | Hintergrundausblendung | 5 - 15 | - | ||
161.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | 7 | 20,6 | 11 | Hellschaltend | - | 5 - 30 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 30 | 0,03 | - | 30 | - | 0,018 | Hintergrundausblendung | 5 - 30 | - | ||
173.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 200 | 7 | 20,6 | 11 | Hellschaltend | - | 200 | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | wahr | 200 | 0,2 | 30 | 200 | - | - | - | - | Sonstige | ||
138.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 200 | 7 | 20,6 | 11 | Hellschaltend | - | 200 | - | - | Kabel | Schutzklasse 0 | falsch | 200 | 0,2 | 30 | 200 | - | - | - | - | Sonstige | ||
153.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 200 | 7 | 20,6 | 11 | Dunkelschaltend | - | 200 | - | - | Kabel | Schutzklasse 0 | wahr | 200 | 0,2 | 30 | 200 | - | - | - | - | Sonstige | ||
170.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 200 | 7 | 20,6 | 11 | Dunkelschaltend | - | 200 | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 200 | 0,2 | 30 | 200 | - | - | - | - | Sonstige | ||
268.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | Bis zu 1.000 | 7 | 14,6 | 9,5 | Hellschaltend | 20 | 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 1000 | 1 | - | 1000 | - | - | - | - | Sonstige | ||
268.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | Bis zu 1.000 | 7 | 14,6 | 9,5 | Dunkelschaltend | 20 | 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel mit Steckverbinder | Schutzklasse 0 | falsch | 1000 | 1 | - | 1000 | - | - | - | - | Sonstige |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Lichtquelle | Rote LED | Raumbetriebstemperatur(℃) | −25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP67 | Versorgungsspannung(V) | 10,8–26,4 VDC |
Zeitschalter | falsch | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 | Laserklasse | Ohne |
Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Einstellverfahren | Sonstige | Ausführung der Schaltfunktion | Sonstige | Lichtart | Rotlicht unpolarisiert |
Gehäusebauform | Quader | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch | Vorausfallmeldung | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Max. Ausgangsstrom(mA) | 50 |
Schaltfrequenz(Hz) | 1000 | Wellenlänge des Sensors(nm) | 650 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch | Mit Wiederanlaufsperre | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch | Mit sonstigem Analogausgang | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Betriebsmodus
Öffnungswinkel(°)
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Lieferumfang des Einwegsystems
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Betriebsmittel-Schutzklasse
Mit Reflektor
Max. Schaltabstand(mm)
Reichweite des Schutzfeldes(m)
Min. Reflektorabstand(mm)
Bemessungsschaltabstand(mm)
AWG-Nummer
Lichtfleck(mm²)
Triangulation
Einstellbereich(mm)
Schutzart (NEMA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften