Optischer Sensor in kompaktem M18-Gehäuse [E3F1]

Optischer Sensor in kompaktem M18-Gehäuse [E3F1]
• Optischer M18 Sensor in hoher Qualität für kosteneffiziente Anwendungen
• Gut sichtbare rote LED für eine einfache Ausrichtung
• Kompaktes und widerstandsfähiges Gehäuse für problemlosen Einbau in Maschinen
• Zuverlässiger Betrieb in allen industriellen Umgebungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3F1-DN11 2M
E3F1-DN12 2M
E3F1-DN21
E3F1-DN22
E3F1-DP11 2M
E3F1-DP12 2M
E3F1-DP21
E3F1-DP22
E3F1-RN11 2M
E3F1-RN21
E3F1-RP11 2M
E3F1-RP21
E3F1-TN11 2M
E3F1-TN21
E3F1-TP11 2M
E3F1-TP21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsformat Öffnungswinkel
(°)
Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Lieferumfang des Einwegsystems Ausführung des elektrischen Anschlusses Max. Schaltabstand
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)

51.25 €

1 3 Arbeitstage NPN-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Kabel10034,5--231800

55.35 €

1 3 Arbeitstage NPN-0 - 300Polyvinylchlorid (PVC)-Kabel30034,5--232000

49.75 €

1 3 Arbeitstage NPN-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M1210034,5--231800

53.70 €

1 3 Arbeitstage NPN-0 - 300Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M1230034,5--232000

51.25 €

1 3 Arbeitstage PNP-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Kabel10034,5--231800

55.35 €

1 3 Arbeitstage PNP-0 - 300Polyvinylchlorid (PVC)-Kabel30034,5--232000

49.75 €

1 3 Arbeitstage PNP-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M1210034,5--231800

53.70 €

1 3 Arbeitstage PNP-0 - 300Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M1230034,5--232000

48.22 €

1 3 Arbeitstage NPN-3000--Kabel3000411003000--

46.72 €

1 3 Arbeitstage NPN-3000--Steckverbinder M123000451003000--

48.22 €

1 3 Arbeitstage PNP-3000--Kabel3000411003000--

46.72 €

20 3 Arbeitstage PNP-3000--Steckverbinder M123000451003000--

86.75 €

1 3 Arbeitstage NPN215000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerKabel1500041-1500026-

85.05 €

1 3 Arbeitstage NPN215000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerSteckverbinder M121500045-1500026-

86.75 €

1 3 Arbeitstage PNP215000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerKabel1500041-1500026-

85.05 €

1 3 Arbeitstage PNP215000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerSteckverbinder M121500045-1500026-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Lichtquelle Rote LED Raumbetriebstemperatur(℃) −25::55
Raumbetriebstemperatur(%) 35::85 Schutzart IP66 Versorgungsspannung(V) 10–30 VDC
Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Zeitschalter falsch Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 0,5
Laserklasse Ohne Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Einstellverfahren Manuelle Einstellung Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar
Lichtart Rotlicht unpolarisiert Gehäusebauform Zylinder, Gewinde Analogausgang -10 V ... +10 V falsch
Vorausfallmeldung falsch Mit Reflektor falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Max. Ausgangsstrom(mA) 100 Durchmesser Sensor(mm) 18
Schaltfrequenz(Hz) 2000 Wellenlänge des Sensors(nm) 624 Schutzart (NEMA) Sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSI falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 falsch
Mit sonstigem Analogausgang falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Analog falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet falsch Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSD falsch
Analogausgang 0 V ... 10 V falsch Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1

Technischer Support