Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Lieferumfang des Einwegsystems | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Ausführung des Schaltausgangs | Einstellverfahren | Lichtart | Mit Reflektor | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Triangulation | Einstellbereich (mm) | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis 500 | - | 500 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 500 | 100 | 500 | 624 | - | 120 | - | - | - | ||
142.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis 500 | - | 500 | - | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | - | 500 | 100 | 500 | 624 | - | - | - | - | - | ||
141.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis 500 | - | 500 | - | - | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 500 | 100 | 500 | 624 | - | - | - | - | - | ||
118.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 300 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
123.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 1000 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
118.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | NPN | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 300 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
121.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | 10 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | NPN | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 1000 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
117.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 300 | - | - | 624 | - | - | - | - | Sonstige | ||
123.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 1000 | - | - | 624 | - | - | - | - | Sonstige | ||
117.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 300 | - | - | 850 | - | - | - | - | Sonstige | ||
123.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | 10 - 1000 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 1000 | - | - | 850 | - | - | - | - | Sonstige | ||
118.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 300 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
123.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 1000 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
129.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht polarisiert | falsch | 1000 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
118.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 300 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
121.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | 10 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 1000 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
117.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | - | - | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 300 | - | - | 624 | - | - | - | - | Sonstige | ||
123.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | - | - | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 1000 | - | - | 624 | - | - | - | - | Sonstige | ||
117.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | - | - | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 300 | - | - | 850 | - | - | - | - | Sonstige | ||
123.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | 10 - 1000 | - | - | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 1000 | - | - | 850 | - | - | - | - | Sonstige | ||
129.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | - | 0 - 100 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | NPN | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | 100 | - | 100 | 624 | 26 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 100 | - | ||
129.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 200 | - | 0 - 200 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | NPN | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | 200 | - | 200 | 624 | 26 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 200 | - | ||
127.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | - | 0 - 100 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | 100 | - | 100 | 624 | - | - | Hintergrundausblendung | 0 - 100 | - | ||
127.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 200 | - | 0 - 200 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | 200 | - | 200 | 624 | - | - | Hintergrundausblendung | 0 - 200 | - | ||
129.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | - | 0 - 100 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | 100 | - | 100 | 624 | 26 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 100 | - | ||
129.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | - | 0 - 100 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Sonstige | Rotlicht polarisiert | - | 100 | - | 100 | 624 | 26 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 100 | - | ||
129.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 200 | - | 0 - 200 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | PNP | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | 200 | - | 200 | 624 | 26 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 200 | - | ||
127.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 100 | - | 0 - 100 | Sonstige | - | Steckverbinder M12 | PNP | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 100 | - | 100 | 624 | 24 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 100 | - | ||
127.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 200 | - | 0 - 200 | Sonstige | - | Steckverbinder M12 | PNP | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 200 | - | 200 | 624 | 24 | - | Hintergrundausblendung | 0 - 200 | - | ||
114.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 4.000 | - | 4000 | - | - | Kabel | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht polarisiert | - | 4000 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
112.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 4.000 | - | 4000 | - | - | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht polarisiert | falsch | 4000 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
114.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 4.000 | - | 4000 | - | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht polarisiert | falsch | 4000 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
120.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 4.000 | - | 4000 | - | - | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht polarisiert | - | 4000 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
112.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 4.000 | - | 4000 | - | - | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht polarisiert | falsch | 4000 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
171.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Min. 10.000 | - | 20000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | - | 20000 | - | 20000 | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
170.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Min. 10.000 | - | 20000 | - | Sender und Empfänger | Steckverbinder M12 | NPN | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | - | 20000 | - | 20000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
171.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Min. 10.000 | - | 20000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | - | 20000 | - | 20000 | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
184.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Min. 10.000 | - | 20000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | - | 20000 | - | 20000 | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige | ||
170.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Min. 10.000 | 2 | 20000 | Sonstige | Sender und Empfänger | Steckverbinder M12 | PNP | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 20000 | - | 20000 | 624 | 26 | - | - | - | Sonstige |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | −25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Versorgungsspannung(V) | 10–30 VDC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Zeitschalter | falsch | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 0,5 | Laserklasse | Ohne |
Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch |
Vorausfallmeldung | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 | Länge des Sensors(mm) | 48 | Durchmesser Sensor(mm) | 18 |
Schaltfrequenz(Hz) | 2000 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch |
Mit Wiederanlaufsperre | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch | Mit sonstigem Analogausgang | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Öffnungswinkel(°)
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Lieferumfang des Einwegsystems
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Einstellverfahren
Lichtart
Mit Reflektor
Max. Schaltabstand(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
AWG-Nummer
Lichtfleck(mm²)
Triangulation
Einstellbereich(mm)
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften