Fotoelektrische Sensoren [E3FA/B_-F2]

Fotoelektrische Sensoren [E3FA/B_-F2]
Spezielle Familie mit invertierter Ausgangslogik
• Vollständig kompatibel mit der vorherigen E3F2-Familie
• Einfache Installation aufgrund des kompakten Formats
• Große Auswahl an Modellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3FA-DP13-F2 2M
E3FA-DP14-F2 2M
E3FA-DP15-F2 2M
E3FA-DP16-F2 2M
E3FA-DP24-F2
E3FA-DP25-F2
E3FA-DP26-F2
E3FA-LP11-F2 2M
E3FA-LP12-F2 2M
E3FA-LP21-F2
E3FA-LP22-F2
E3FA-RP11-F2 2M
E3FA-RP21-F2
E3FA-TP21-F2
E3FB-DP11-F2 2M
E3FB-DP12-F2 2M
E3FB-DP21-F2
E3FB-DP24-F2
E3FB-DP25-F2
E3FB-DP26-F2
E3FB-LP21-F2
E3FB-LP22-F2
E3FB-RP21-F2
E3FB-TP21-F2
E3RA-DP25-F2
E3RB-DP21-F2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Öffnungswinkel
(°)
Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Lieferumfang des Einwegsystems Ausführung des elektrischen Anschlusses Werkstoff des Gehäuses Einstellverfahren Lichtart Mit Reflektor Max. Schaltabstand
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer Lichtfleck
(mm²)
Triangulation Einstellbereich
(mm)
Schutzart (NEMA)

97.20 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 1.000-0 - 1000--KabelKunststoffManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiert-100041--624-18000---

88.15 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 100-5 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-KabelKunststoffManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch10041--850241800--Sonstige

92.70 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 300-5 - 300Polyvinylchlorid (PVC)-KabelKunststoffManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch30041--850242000--Sonstige

97.20 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 1.000-5 - 1000Polyvinylchlorid (PVC)-KabelKunststoffManuelle EinstellungInfrarotlicht-100041--8502618000---

86.75 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 100-5 - 100Sonstige-Steckverbinder M12KunststoffManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch10045--850231800--Sonstige

91.15 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 300-5 - 300Sonstige-Steckverbinder M12KunststoffManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch30045--850232000--Sonstige

95.70 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 1.000-5 - 1000Sonstige-Steckverbinder M12KunststoffManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch100045--8502318000--Sonstige

104.80 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 100-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-KabelKunststoffSonstigeRotlicht unpolarisiertfalsch10041-10062426100Hintergrundausblendung0 - 100-

104.80 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 200-0 - 200Polyvinylchlorid (PVC)-KabelKunststoffSonstigeRotlicht unpolarisiertfalsch20041-20062426150Hintergrundausblendung0 - 200-

101.80 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 100-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M12KunststoffSonstigeRotlicht unpolarisiertfalsch10045-10062424100Hintergrundausblendung0 - 100-

101.80 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 200-0 - 200Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M12KunststoffSonstigeRotlicht unpolarisiertfalsch20045-20062424150Hintergrundausblendung0 - 200-

88.15 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 4.000-4000--KabelKunststoffManuelle EinstellungRotlicht polarisiertfalsch4000411004000624-----

86.75 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 4.000-4000--Steckverbinder M12KunststoffManuelle EinstellungRotlicht polarisiertfalsch4000451004000624----Sonstige

123.00 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDMin. 10.000220000SonstigeSender und EmpfängerSteckverbinder M12KunststoffManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiertfalsch2000045-2000062426---Sonstige

95.70 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 100-0 - 100--KabelMetallManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiert-10044--624-1800---

100.30 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 300-0 - 300--KabelMetallManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiert-30044--624-2000---

94.25 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 100-5 - 100Sonstige-Steckverbinder M12MetallManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiertfalsch10048--624231800--Sonstige

94.25 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 100-5 - 100Sonstige-Steckverbinder M12MetallManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch10048--850231800--Sonstige

98.75 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 300-5 - 300Sonstige-Steckverbinder M12MetallManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch30048--850232000--Sonstige

104.80 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 1.000-5 - 1000Sonstige-Steckverbinder M12MetallManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch100048--8502318000--Sonstige

110.80 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 100-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Steckverbinder M12MetallSonstigeRotlicht unpolarisiertfalsch10048-10062424100Hintergrundausblendung0 - 100-

110.80 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 200-0 - 200--Steckverbinder M12MetallSonstigeRotlicht unpolarisiertfalsch20048-200624-150Hintergrundausblendung0 - 200-

94.25 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 4.000-4000--Steckverbinder M12MetallManuelle EinstellungRotlicht polarisiertfalsch4000481004000624----Sonstige

135.40 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDMin. 10.000220000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerSteckverbinder M12MetallManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiertfalsch2000048-2000062426---Sonstige

122.60 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 300-5 - 300Sonstige-Steckverbinder M12KunststoffManuelle EinstellungInfrarotlichtfalsch30057.9--85023---Sonstige

102.60 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 100-5 - 100Sonstige-Steckverbinder M12MetallManuelle EinstellungRotlicht unpolarisiertfalsch10060,9--624231400--Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Raumbetriebstemperatur(℃) −25::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85
Schutzart IP67 Versorgungsspannung(V) 10–30 VDC Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar
Zeitschalter falsch Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 0,5 Laserklasse Ohne
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar Gehäusebauform Zylinder, Gewinde Analogausgang -10 V ... +10 V falsch
Vorausfallmeldung falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1
Max. Ausgangsstrom(mA) 100 Durchmesser Sensor(mm) 18 Schaltfrequenz(Hz) 2000
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSI falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 falsch
Mit sonstigem Analogausgang falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Analog falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet falsch Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSD falsch
Analogausgang 0 V ... 10 V falsch Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1

Technischer Support