Kommissionierung Sensor [F3W-D]

Kommissionierung Sensor [F3W-D]
Kompakt, widerstandsfähig gegen gegenseitige Beeinflussung und ideal für die Entnahme einer Vielzahl von Teilen.
• Wird an einem Teileregal montiert und zeigt mit Hilfe von Indikatoren an, wie die Teile entnommen werden. Funktioniert als fehlerverhindernder Sensor.
• Verwenden Sie entweder die eingebauten LED-Anzeigen oder externe Kommissionieranzeigen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3W-D052D 1M

Teilenummer
F3W-D052D 1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,179.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Raumbetriebstemperatur(℃) -10::55 Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 10
Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Vorausfallmeldung falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0
Reichweite des Schutzfeldes(m) 3 Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24 Wellenlänge des Sensors(nm) 880
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD NPN Ausführung Sender und Empfänger Mit Mutingfunktion wahr
Voraussetzung Auswerteeinheit falsch Override möglich falsch Mit Strahlcodierung falsch
Kaskadierbar wahr Strahlabstand(mm) 100 Länge(mm) 30
Detektionsvermögen für Probekörper(mm) 1000 Anzahl der Strahlen 0 Höhe(mm) 140
Breite(mm) 30 Spannungsart DC Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Wiederanlaufsperre falsch
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kommissionierung Sensor [F3W-D], die Teilenummer ist F3W-D052D 1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3W-D052D 1M.

Technischer Support