Lichtleiter-Sensorköpfe für Spezialanwendungen [E32]

Lichtleiter-Sensorköpfe für Spezialanwendungen [E32]
Für eine Vielzahl von Spezialanwendungen bieten die zweckoptimierten Lichtleiterköpfe eine optimale Erfassungsleistung und Anpassung an Umgebungsanforderungen.
• Erfassung von speziellen Objekten (Flüssigkeiten, transparente Folien usw.)
• Lichtleiterköpfe ideal für die Erfassung von Farbmarkierungen
• Lichtleiterköpfe optimiert für spezielle Aufgaben (Wafer-Mapping, Erfassung heißer, reflektierender Oberflächen usw.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E32-ET34 2M

Teilenummer
E32-ET34 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fasersensor Erkennungsmethode Lichtschranken-Ausführung Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) Bis zu 200
Raumbetriebstemperatur(℃) −20::60 Zeitschalter falsch Laserklasse Sonstige
Werkstoff des Kabelmantels Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0
Werkstoff des Gehäuses Sonstige Ausführung des Schaltausgangs Sonstige Einstellverfahren Sonstige
Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar Lichtart Rotlicht unpolarisiert Gehäusebauform Zylinder glatt
Analogausgang -10 V ... +10 V falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0
Durchmesser Sensor(mm) 6 Werkstoff des LWL-Faserkerns Kunststoff Anzeige Sonstige
Schutzart (IP) Sonstige Spannungsart Sonstige Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch
Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch Analogausgang 0 V ... 10 V falsch Mit Austastfunktion falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Lichtleiter-Sensorköpfe für Spezialanwendungen [E32], die Teilenummer ist E32-ET34 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E32-ET34 2M.

Technischer Support