Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E32-ET15ZR-1 2M |
E32-ETS14R 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Raumbetriebstemperatur (℃) | Werkstoff des Gehäuses | Nenntastweite (mm) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | −40~70 | Rostfreier Stahl | - | Sonstige | ||
219.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | −20~60 | Aluminium | 1800 | IP67 |
Loading...
Ausführung | Fasersensor | Zeitschalter | falsch | Laserklasse | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des Kabelmantels | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 |
Ausführung des Schaltausgangs | Sonstige | Einstellverfahren | Sonstige | Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar |
Lichtart | Rotlicht unpolarisiert | Gehäusebauform | Quader | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Werkstoff des LWL-Faserkerns | Kunststoff |
Anzeige | Sonstige | Spannungsart | Sonstige | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Mit Austastfunktion | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff des Gehäuses
Nenntastweite(mm)
Schutzart (IP)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften