Standardmäßige zylindrische Lichtleiter-Sensorköpfe [E32]

Standardmäßige zylindrische Lichtleiter-Sensorköpfe [E32]
Die standardmäßigen zylindrischen Lichtleiter-Sensorköpfe zeichnen sich durch eine zuverlässige Objekterkennung, problemlose Installation und lange Sensorlebensdauer für alle allgemeinen Anwendungen aus.
• Hochflexible Lichtleiter und ein 90°-Kabelausgang verhindern Kabelbruch
• Modelle mit Sechskantflansch ermöglichen eine einfache Montage mit nur einer Mutter
• Größen: M3 bis M6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E32-DC1000
E32-ETC220 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Raumbetriebstemperatur
(℃)
Gehäusebauform Durchmesser Sensor
(mm)
Nenntastweite
(mm)
Schutzart (IP)

137.20 €

1 3 Arbeitstage −40~70Zylinder, Gewinde6900IP67

91.10 €

1 3 Arbeitstage −25~60Zylinder glatt42300Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fasersensor Zeitschalter falsch Laserklasse Sonstige
Werkstoff des Kabelmantels Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0
Werkstoff des Gehäuses Messing Ausführung des Schaltausgangs Sonstige Einstellverfahren Sonstige
Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar Lichtart Rotlicht unpolarisiert Analogausgang -10 V ... +10 V falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 Werkstoff des LWL-Faserkerns Kunststoff
Anzeige Sonstige Spannungsart Sonstige Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch
Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch Analogausgang 0 V ... 10 V falsch Mit Austastfunktion falsch

Technischer Support