Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3S-R1B4 |
E3S-R12 |
E3S-R32 |
E3S-R36 |
E3S-RS30B4-30 |
E3S-RS30B42-30 |
E3S-RS30E4-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Versorgungsspannung (V) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Werkstoff des Gehäuses | Ausführung des Schaltausgangs | Lichtart | Mit Reflektor | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | - | - | 10–30 VDC | Kabel | Kunststoff | PNP | Infrarotlicht | wahr | 80 | 1000 | - | - | 1000 | 950 | ||
254.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 12,4 | 21 | 42,3 | 10–30 VDC | Steckanschluss | Kunststoff | NPN | Infrarotlicht | wahr | 100 | 300 | - | 500 | 300 | 880 | ||
254.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 12,4 | 21 | 42,3 | 10–30 VDC | Kabel | Kunststoff | PNP | Infrarotlicht | wahr | 100 | 300 | 100 | 500 | 300 | 880 | ||
254.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | 12,4 | 21 | 42,3 | 10–30 VDC | Steckanschluss | Kunststoff | PNP | Rotlicht unpolarisiert | falsch | 100 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 700 | ||
455.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 20 | 20,4 | 66,6 | 12–24 VDC | Kabel | Metall | PNP | Infrarotlicht | wahr | 80 | 300 | - | - | 300 | 950 | ||
460.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 20 | 74,6 | 20,4 | 12–24 VDC | Kabel | Metall | PNP | Infrarotlicht | wahr | 80 | 300 | - | - | 300 | 950 | ||
455.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 20 | 20,4 | 66,6 | 12–24 VDC | Kabel | Metall | NPN | Infrarotlicht | wahr | 80 | 300 | - | - | 300 | 950 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | 0::40 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Zeitschalter | falsch |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 | Laserklasse | Ohne | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 | Einstellverfahren | Manuelle Einstellung | Ausführung der Schaltfunktion | Sonstige |
Gehäusebauform | Quader | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch | Vorausfallmeldung | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch | Mit Wiederanlaufsperre | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch | Mit sonstigem Analogausgang | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Versorgungsspannung(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung des Schaltausgangs
Lichtart
Mit Reflektor
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltabstand(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften