Luftblaseinheit für E3AS-Serie Fotoelektrischer Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E39-E16

Teilenummer
E39-E16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.95 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Sensoren Serie E3AS Max. Breite(mm) 14 Max. Höhe(mm) 40
Max. Tiefe(mm) 10 Kabelanschlussmethode Vorverdrahteter / M8-Steckverbinder / M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker Art des Zubehörs Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Luftblaseinheit für E3AS-Serie Fotoelektrischer Sensor, die Teilenummer ist E39-E16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E39-E16.

Technischer Support