Montagewinkel für E3AS-F/L-Serie Sensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-L201
E39-L202
E39-L203
E39-L204
E39-L211
E39-L212
E39-L214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Breite
(mm)
Max. Höhe
(mm)
Max. Tiefe
(mm)
Kabelanschlussmethode

11.28 €

1 3 Arbeitstage 314827M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahtete

16.90 €

1 3 Arbeitstage 26,77616,7M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahtete

11.28 €

1 3 Arbeitstage 444222M8-Steckverbinder / M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahteter

22.95 €

1 3 Arbeitstage 5550,228,5M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahtete

11.47 €

20 3 Arbeitstage 3169,727M8-Steckverbinder

17.17 €

28 3 Arbeitstage 26,797,619,6M8-Steckverbinder

25.73 €

20 3 Arbeitstage 5572,628,5M8-Steckverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Sensoren E3AS-F/L-Modell Werkstoff SUS304 Art des Zubehörs Montagebügel

Technischer Support