Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E39-E19 |
E39-L221 |
E39-L222 |
E39-L223 |
E39-L224 |
E39-L231 |
E39-L232 |
E39-L234 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Breite (mm) | Max. Höhe (mm) | Max. Tiefe (mm) | Werkstoff | Kabelanschlussmethode | Art des Zubehörs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 32 | 15,9 | - | M8-Steckverbinder / M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahteter | Sonstige | ||
13.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 39 | 58,2 | 25 | SUS304 | M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahteter | Montagebügel | ||
18.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40,5 | 90,2 | 25 | SUS304 | M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahteter | Montagebügel | ||
15.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 54 | 53 | 24 | SUS304 | M8-Steckverbinder / M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahteter | Montagebügel | ||
19.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 58 | 60,1 | 36 | SUS304 | M12 Vorverdrahteter Smartclick-Stecker / Vorverdrahteter | Montagebügel | ||
17.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 39 | 79,2 | 25 | SUS304 | M8-Steckverbinder | Montagebügel | ||
24.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40,5 | 107 | 23,5 | SUS304 | M8-Steckverbinder | Montagebügel | ||
25.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 58 | 81,1 | 36 | SUS304 | M8-Steckverbinder | Montagebügel |
Loading...
Passende Sensoren | Serie E3AS-HL |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Breite(mm)
Max. Höhe(mm)
Max. Tiefe(mm)
Werkstoff
Kabelanschlussmethode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften