Reflektoren für Fotoelektrische Sensoren [E39-R]

Reflektoren für Fotoelektrische Sensoren [E39-R]
Die E39-R Serie von Reflektoren für fotoelektrische Sensoren bietet eine breite Palette von Modellen mit unterschiedlichen Größen, Formen, Montagetypen und Materialien. Die Reflektoren bieten eine hohe Genauigkeit, Reflektivität und Lebensdauer sowohl für Standardanwendungen als auch für anspruchsvolle Umgebungen.
• Standardreflektoren in verschiedenen Größen und Formen
• Reinigungsmittel- und hitzebeständige Reflektoren
• Typen mit Schraubbefestigung, zum Einrasten oder selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39-R7
E39-R16
E39-R40
E39-R42
E39-R47
E39-R49
E39-R50
E39-R51
E39-R52
E39-RS25 5M
E39-RS50 1M
E39-RS50 5M
E39-RS50 22.8M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Anzahl der Befestigungslöcher Außendurchmesser
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Befestigung selbstklebend Mit Gewindebolzen

13.62 €

1 3 Arbeitstage Rund1848484falsch-

185.30 €

1 3 Arbeitstage Rechteckig2-3043falschfalsch

34.02 €

100 3 Arbeitstage Quadratisch2-84,584,5falsch-

18.63 €

1 3 Arbeitstage Rechteckig2-5160falsch-

315.60 €

1 3 Arbeitstage ---9551--

12.38 €

1 3 Arbeitstage Rund0303030falsch-

46.93 €

1 3 Arbeitstage Rechteckig2-4060falschfalsch

36.88 €

1 3 Arbeitstage Rechteckig2-2060falsch-

30.05 €

1 3 Arbeitstage Rechteckig2-6020falschfalsch

149.70 €

1 3 Arbeitstage Reflexband0-500025wahr-

59.80 €

1 3 Arbeitstage Reflexband0-100050wahr-

299.00 €

1 3 Arbeitstage Reflexband0-500050wahr-

948.00 €

1 3 Arbeitstage Reflexband0-2280050wahr-

Loading...

  1. 1

Technischer Support