Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F92A-C-1
Art der Betätigung | Metallisches Target | Ausführung des Schaltausgangs | NPN | Ausführung der Schaltfunktion | Schließer |
---|---|---|---|---|---|
Schaltabstand(mm) | 5 | Schaltfrequenz(Hz) | 1000 | Ausführung des elektrischen Anschlusses(mm) | Kabel |
Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses | Metall | Beschichtung Gehäuse | Sonstige |
Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Bündig | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 | Druckfest | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Kaskadierbar | falsch |
Durchmesser Sensor(mm) | 18 | Länge des Sensors(mm) | 46,5 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
SIL nach IEC 61508 | Ohne | Ausführung der Schnittstelle | Ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktive Kupplung [F92A], die Teilenummer ist F92A-C-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F92A-C-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften