Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZS-LD200 2M
Anschlussmethode | Kabel mit Steckverbinder | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 - 50 | Laserklasse | Klasse 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Sensors(mm) | 65 | Höhe des Sensors(mm) | 65 | Länge des Sensors(mm) | 35 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Spannungsart | DC | Versorgungsspannung(V) | 21,6 - 26,4 |
Max. Ausgangsstrom(mA) | 50 | Ausführung des Analogausgangs | Sonstige | Messbereich Länge(mm) | 150 - 250 |
Ausführung der Schaltfunktion | Sonstige | Ausführung des Schaltausgangs | Sonstige | Tastfunktion | Hell-/dunkelschaltend |
Abtastprinzip | Reflexionssystem | Messverfahren für optische Abstandsmessung | Sonstige | Lichtart | Laserdiode, Rotlicht |
Lichtfleck(mm²) | 0,09 | Schaltfrequenz(Hz) | 9000 | Relative Linearitätsabweichung(%) | 0,1 |
Relative Wiederholgenauigkeit(%) | 0,0025 | Geometrische Auflösung(mm) | 0,005 | Ausgaberate(Hz) | 9000 |
Einstellverfahren | Teach-In | Werkstoff des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der optischen Fläche | Glas |
Standard für Schnittstellen | Sonstige | Gehäusebauform | Quader | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP67 | Vorausfallmeldung | falsch | Mit Zeitfunktion | falsch |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Messsensor, Sensorköpfe [ZS-L], die Teilenummer ist ZS-LD200 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZS-LD200 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften