Sensor-Controller [ZS-HL]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZS-HLDC41

Teilenummer
ZS-HLDC41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,043.83 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussmethode Steckanschluss Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 - 50 Laserklasse Sonstige
Breite des Sensors(mm) 60 Höhe des Sensors(mm) 90 Länge des Sensors(mm) 52,50
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Spannungsart DC Versorgungsspannung(V) 21,6 - 26,4
Max. Ausgangsstrom(mA) 50 Ausführung des Analogausgangs 4 mA ... 20 mA Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs PNP Tastfunktion Hell-/dunkelschaltend Abtastprinzip Sonstige
Messverfahren für optische Abstandsmessung Sonstige Lichtart Sonstige Schaltfrequenz(Hz) 9000
Ausgaberate(Hz) 9000 Einstellverfahren Teach-In Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der optischen Fläche Sonstige Standard für Schnittstellen Seriell Gehäusebauform Quader
Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP20 Vorausfallmeldung falsch
Mit Zeitfunktion wahr Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Controller [ZS-HL], die Teilenummer ist ZS-HLDC41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZS-HLDC41.

Technischer Support