Sensor-Controller mit EtherCAT für ZW-5000 Sensor

Sensor-Controller mit EtherCAT für ZW-5000 Sensor
Integrieren Sie stabile und zuverlässige Messungen auf Grundlage des Weißlicht-Konfokallichtleiter-Prinzips in Ihre Produktionslinien.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZW-5000T

Teilenummer
ZW-5000T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,395.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussmethode Steckanschluss Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 - 40 Laserklasse Klasse 1
Breite des Sensors(mm) 85 Höhe des Sensors(mm) 124 Länge des Sensors(mm) 140
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Spannungsart DC Versorgungsspannung(V) 21,6 - 26,4
Max. Ausgangsstrom(mA) 50 Ausführung des Analogausgangs -10V ... +10 V Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN Messverfahren für optische Abstandsmessung Sonstige Lichtfleck(mm²) 0,00005
Schaltfrequenz(Hz) 625 Relative Linearitätsabweichung(%) 0,001 Relative Wiederholgenauigkeit(%) 0,001
Einstellverfahren Teach-In Standard für Schnittstellen Ethernet Gehäusebauform Quader
Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP20 Vorausfallmeldung falsch
Mit Zeitfunktion wahr Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 1 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Controller mit EtherCAT für ZW-5000 Sensor, die Teilenummer ist ZW-5000T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZW-5000T.

Technischer Support