Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZX-TDA41 2M
Ausführung | Verstärker | Netzteil | 12 bis 24 V DC | Technische Ausgangsdaten | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussmethode | Vorverdrahteter | Temperaturmerkmale (inkl. Verstärkerelement)(% F.S./°C) | 0,03 % | Kabellänge(m) | 2 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 °C | Messzyklus | 1 ms |
Sie befinden sich auf der Seite für Smart Sensor (Hochpräziser Kontaktsensor) [ZX-T], die Teilenummer ist ZX-TDA41 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZX-TDA41 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften