1S-Servoantrieb

1S-Servoantrieb
Sysmac Servoantrieb
Nennwerte: 230 VAC von 50 W bis 1,5 kW; 400 VAC von 400 W bis 15 kW
• 23 Bit Drehgeberauflösung
• Schnelles und sicheres schraubloses „Push-in“ an allen Steckverbindern
• Steckverbinder für eine einfache Vorverdrahtung und Systemwartung
• Direkte Verdrahtung von E/A-Signalen
• Integriertes Relais für direkte Steuerung der Motorbremse
• Verbesserter Regelkreis für Vermeidung von Überschwingen und kurze Einregelzeit
• Integrierte Sicherheitsfunktion:
……….• Netzwerk Safe Torque Off: PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)
……….• Verdrahtetes Safe Torque OFF: PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R88D-1SN06F-ECT
R88D-1SN10F-ECT
R88D-1SN15F-ECT
R88D-1SN20F-ECT
R88D-1SN30F-ECT
R88D-1SN55F-ECT
R88D-1SN75F-ECT
R88D-1SN150F-ECT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsbetriebsstrom Ie
(A)

1,959.25 €

1 3 Arbeitstage 2,4 - 2,4

2,100.92 €

1 3 Arbeitstage 3,1 - 3,1

2,171.75 €

1 3 Arbeitstage 4,3 - 4,3

2,644.92 €

1 3 Arbeitstage 6,4 - 6,4

2,877.25 €

1 3 Arbeitstage 8,4 - 8,4

4,395.92 €

1 3 Arbeitstage 16 - 16

7,812.92 €

1 3 Arbeitstage 23 - 23

12,459.58 €

1 3 Arbeitstage 40 - 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Treibereinheit Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 21,6 - 26,4 Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V) 323 - 504
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V) 323 - 504 Anzahl der elektronischen Ausgänge 8 Anzahl der digitalen Eingänge 8
Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) 50 - 60 Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP20
Ausführung der Schnittstelle Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Sonstige Art der Anschlusstechnik Sonstige
Stromerfassungsmodul falsch Eingang für Erdschlusserfassung falsch Eingang für analoge Temperaturfühler falsch
Eingang für Thermistoranschluss falsch Spannungserfassungsmodul falsch Anzahl der analogen Ausgänge 0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet 0 Anzahl der analogen Eingänge 0 Schaltfunktion Bistabil

Technischer Support