1S-Servoantrieb mit Safe Motion

1S-Servoantrieb mit Safe Motion
Höhere Produktivität und sicherere Arbeitsumgebung
Nennwerte: 230 VAC von 200 W bis 1,5 kW; 400 VAC von 1 kW bis 3 kW
• Integriertes Safety over EtherCAT (FSoE)
• Alle Sicherheitsfunktionen entsprechen dem maximalen Sicherheits-Performance Level PLe (SIL 3)
• Sicherheitsfunktionen über FSoE (STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC)
• Fest verdrahtete Sicherheitsfunktionen (STO)
• Schnelles und sicheres schraubenloses „Push-in“ an allen Steckverbindern
• Steckverbinder für eine einfache Vorverdrahtung und Systemwartung
• Einfacher Anschluss an den Motor dank Einkabeltechnologie
• Teil der Sysmac-Familie, vollständig in Sysmac Studio integriert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R88D-1SAN02H-ECT
R88D-1SAN04H-ECT
R88D-1SAN08H-ECT
R88D-1SAN10F-ECT
R88D-1SAN15F-ECT
R88D-1SAN15H-ECT
R88D-1SAN20F-ECT
R88D-1SAN30F-ECT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Modelle Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet

2,178.83 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AM20030T130

2,324.75 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AM40030T-0

2,387.08 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AM75030T13-

2,558.50 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AL1K030C / R88M-1AL75030C130

2,649.17 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AM1K515C / R88M-1AL1K530C130

3,459.50 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AL1K030T / R88M-1AM1K515T / R88M-1AL1K530T130

3,225.75 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AL2K030C130

3,511.92 €

1 3 Arbeitstage R88M-1AM3K015C / R88M-1AL3K030C130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Treibereinheit Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 21,6 - 26,4 Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz(V) 170 - 252
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz(V) 170 - 252 Anzahl der elektronischen Ausgänge 7 Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) 50 - 60
Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP20 Ausführung der Schnittstelle Sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Sonstige Art der Anschlusstechnik Sonstige Stromerfassungsmodul falsch
Eingang für Erdschlusserfassung falsch Eingang für analoge Temperaturfühler falsch Eingang für Thermistoranschluss falsch
Spannungserfassungsmodul falsch Anzahl der analogen Ausgänge 0 Anzahl der analogen Eingänge 0
Schaltfunktion Bistabil

Technischer Support