1S-Servoantrieb, Filter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R88A-FI1S103-SE
R88A-FI1S105-SE
R88A-FI1S108-SE
R88A-FI1S116-SE
R88A-FI1S309-SE
R88A-FI1S330-SE
R88A-FI1S350-SE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Modelle Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
(V)
Bemessungsstrom AC
(A)
Polzahl, Primärseite

130.83 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN01H-ECT / R88D-1SN02H-ECT2500 - 31

141.82 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN04H-ECT2500 - 51

152.58 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN08H-ECT2500 - 81

185.45 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN15H-ECT2500 - 161

196.35 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN06F-ECT / R88D-1SN10F-ECT / R88D-1SN15F-ECT / R88D-1SN20F-ECT / R88D-1SN30F-ECT4000 - 93

373.02 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN55F-ECT / R88D-1SN75F-ECT4000 - 303

564.40 €

1 3 Arbeitstage R88D-1SN150F-ECT4000 - 503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Peripheriegeräte Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) 50 - 60 Schutzart (NEMA) Sonstige
Schutzart (IP) Sonstige Geeignet als Funk-Entstörfilter wahr Geeignet als Sinus-Filter falsch
Geeignet als Tonfrequenzsperre falsch Geeignet als du/dt-Filter falsch

Technischer Support