Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsstrom (A) | Nenndrehmoment (Nm) | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz (kW) | Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz (1/min) | Rahmengröße nach IEC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,378.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,868.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,006.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,399.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,166.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,527.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,785.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,122.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,554.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,824.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,741.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,973.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
4,319.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
3,677.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
5,087.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
4,190.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
6,128.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 12,8 | 12,7 | 4 | 3000 | 130 | ||
5,100.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 12,8 | 12,7 | 4 | 3000 | 130 | ||
7,550.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 13,6 | 15,9 | 5 | 3000 | 130 | ||
6,506.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 13,6 | 15,9 | 5 | 3000 | 130 | ||
3,251.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
2,824.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
1,905.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 0,67 | 0,159 | 0,05 | 3000 | 40 | ||
1,555.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 0,67 | 0,159 | 0,05 | 3000 | 40 | ||
2,759.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 2,9 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
1,991.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 2,9 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
2,858.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
2,125.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
3,089.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 4,1 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,324.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 4,1 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,966.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,235.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
3,122.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
4,789.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 7,1 | 19,1 | 2 | 1000 | 180 | ||
4,019.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 7,1 | 19,1 | 2 | 1000 | 180 | ||
3,434.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 5,7 | 9,55 | 2 | 2000 | 130 | ||
2,673.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 5,7 | 9,55 | 2 | 2000 | 130 | ||
5,920.25 € | 1 | 57 Arbeitstage | 400 | 10,6 | 28,7 | 3 | 1000 | 180 | ||
5,160.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 10,6 | 28,7 | 3 | 1000 | 180 | ||
3,894.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 8,6 | 14,3 | 3 | 2000 | 130 | ||
3,133.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 8,6 | 14,3 | 3 | 2000 | 130 | ||
4,822.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 12,8 | 25,5 | 4 | 1500 | 180 | ||
3,781.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 12,8 | 25,5 | 4 | 1500 | 180 | ||
5,294.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 14 | 35 | 5,5 | 1500 | 180 | ||
4,254.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 14 | 35 | 5,5 | 1500 | 180 | ||
8,698.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 22 | 47,8 | 7,5 | 1500 | 180 | ||
7,664.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 22 | 47,8 | 7,5 | 1500 | 180 | ||
10,809.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 31,4 | 70 | 11 | 1500 | 220 | ||
8,939.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 31,4 | 70 | 11 | 1500 | 220 | ||
13,167.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 33,3 | 95,5 | 15 | 1500 | 220 | ||
11,305.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 33,3 | 95,5 | 15 | 1500 | 220 | ||
1,661.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
1,207.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
2,078.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
1,765.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
1,292.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
2,416.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 1,1 | 1,91 | 0,4 | 2000 | 100 | ||
1,753.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 1,1 | 1,91 | 0,4 | 2000 | 100 | ||
2,040.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
1,508.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 |
Loading...
Modell | Motor | Spannungsart | AC | Anzahl der Phasen | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) | 50 - 60 | Betriebstemperatur(°C) | 0 - 40 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP67 | Motor-Energieeffizienzklasse | Sonstige | Lager | Sonstige |
Ausführung | Sonstige | Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) | Ohne | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) | falsch |
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) | falsch | Mit Kondensschutz | falsch | Geeignet für Frequenzregelung | falsch |
Überlastfähigkeit | falsch | Intrinsische Sicherheit (IS) | Ohne | Isolationsklasse nach IEC | F |
Belastungszyklus | S1 | Kühlmethode | Luft | Ausführung Wellenende | Passfeder |
Bauform | IM 3001 (B5) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsstrom(A)
Nenndrehmoment(Nm)
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz(kW)
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz(1/min)
Rahmengröße nach IEC(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften