Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsstrom (A) | Nenndrehmoment (Nm) | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz (kW) | Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz (1/min) | Rahmengröße nach IEC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,122.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,499.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,863.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,082.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
4,618.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,809.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
4,561.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,628.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
5,268.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
4,486.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
6,203.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
5,111.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
3,963.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
3,445.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
3,766.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
2,836.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
3,809.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
2,873.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
4,748.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | - | 19,1 | 3 | 1500 | 180 | ||
3,819.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | - | 19,1 | 3 | 1500 | 180 | ||
2,690.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
1,970.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
3,106.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
2,299.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
3,574.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 4,6 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 80 | ||
2,690.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | 4,6 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 80 |
Loading...
Modell | Motor | Spannungsart | AC | Anzahl der Phasen | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) | 50 - 60 | Betriebstemperatur(°C) | 0 - 40 | Schutzart (IP) | IP67 |
Motor-Energieeffizienzklasse | Sonstige | Lager | Sonstige | Ausführung | Sonstige |
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) | Ohne | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) | falsch | Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) | falsch |
Mit Kondensschutz | falsch | Geeignet für Frequenzregelung | falsch | Überlastfähigkeit | falsch |
Intrinsische Sicherheit (IS) | Ohne | Isolationsklasse nach IEC | F | Kühlmethode | Luft |
Ausführung Wellenende | Passfeder | Bauform | IM 3001 (B5) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsstrom(A)
Nenndrehmoment(Nm)
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz(kW)
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz(1/min)
Rahmengröße nach IEC(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften