Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2A-M12KS04-M1-B1-20 |
E2A-M12LN05-M1-B1-TP |
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M |
E2A-M12LS04-M1-B1-20 |
E2A-M18KS08-M1-B1-20 |
E2A-M18KS08-M5-B1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Beschichtung Gehäuse | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 40,1~50 | 48 | Steckverbinder M12 | Vernickelt | 12 | 1000 | 12 - 24 | Ohne | ||
71.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 70,1~ | 70 | Steckverbinder M12 | Sonstige | 12 | 800 | 12 - 32 | Level a | ||
73.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 50,1~60 | 59 | Kabel | Vernickelt | 12 | 800 | 12 - 24 | Level a | ||
580.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 70,1~ | 70 | Steckverbinder M12 | Vernickelt | 12 | 1000 | 12 - 24 | Ohne | ||
696.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | - | - | Steckverbinder M12 | Vernickelt | 18 | 500 | 12 - 24 | Ohne | ||
83.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 50,1~60 | 53 | Steckverbinder M8 | Vernickelt | 18 | 500 | 12 - 24 | Ohne |
Loading...
Spannungsart | DC | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Bündig |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Schnittstelle | Ohne | Art der Betätigung | Metallisches Target | Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schließer | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Kaskadierbar | wahr |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Werkstoff des Gehäuses | Metall | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Druckfest | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Beschichtung Gehäuse
Durchmesser Sensor(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften