Zylindrischer Näherungssensor [E2B]

Zylindrischer Näherungssensor [E2B]
Die ideale Lösung für Standard-Industrieumgebungen
Dank des einfachen Aufbaus und des innovativen Hotmelt-Produktionsprozesses von Omron verfügen die E2B-Sensoren über zwei Eigenschaften: ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Zuverlässigkeit.
• Rundum sichtbare Anzeige
• Laser-Aufdruck mit Teilenummer
• Vibrations-/Stoßfestigkeit: IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
• Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C
• Schutz gegen Wasser: IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2B-M12KN05-M1-B1
E2B-M12KN05-M1-B2
E2B-M12KN05-WP-B1 2M
E2B-M12KN05-WP-C1 2M
E2B-M12KN08-M1-B1
E2B-M12KN08-M1-B1-20
E2B-M12KN08-M1-B2
E2B-M12KN08-M1-C1
E2B-M12KN08-WP-B1 2M
E2B-M12KN08-WP-B1 5M
E2B-M12KN08-WP-B2 2M
E2B-M12KN08-WP-C1 2M
E2B-M12KS02-M1-B1
E2B-M12KS02-M1-B2
E2B-M12KS02-WP-B1 2M
E2B-M12KS02-WP-C1 2M
E2B-M12KS04-M1-B1
E2B-M12KS04-M1-B1-20
E2B-M12KS04-M1-B2
E2B-M12KS04-M1-C1
E2B-M12KS04-M1-C2
E2B-M12KS04-WP-B1 2M
E2B-M12KS04-WP-B1 5M
E2B-M12KS04-WP-B2 2M
E2B-M12KS04-WP-B2 5M
E2B-M12KS04-WP-C1 2M
E2B-M12KS04-WP-C2 2M
E2B-M12LN05-M1-B1
E2B-M12LN08-M1-B1
E2B-M12LN08-M1-B2
E2B-M12LN08-M1-C1
E2B-M12LN08-WP-B1 2M
E2B-M12LN08-WP-B2 2M
E2B-M12LN08-WP-C1 2M
E2B-M12LS02-M1-B1
E2B-M12LS02-WP-B1 2M
E2B-M12LS04-M1-B1
E2B-M12LS04-M1-B1-20
E2B-M12LS04-M1-B2
E2B-M12LS04-M1-C1
E2B-M12LS04-WP-B1 2M
E2B-M12LS04-WP-B1 5M
E2B-M12LS04-WP-B2 2M
E2B-M12LS04-WP-C1 2M
E2B-M18KN10-M1-B1
E2B-M18KN10-WP-B1 2M
E2B-M18KN16-M1-B1
E2B-M18KN16-M1-B1-20
E2B-M18KN16-M1-B2
E2B-M18KN16-M1-C1
E2B-M18KN16-WP-B1 2M
E2B-M18KN16-WP-B2 2M
E2B-M18KN16-WP-C1 2M
E2B-M18KS05-M1-B1
E2B-M18KS05-M1-B2
E2B-M18KS05-WP-B1 2M
E2B-M18KS08-M1-B1
E2B-M18KS08-M1-B1-20
E2B-M18KS08-M1-B2
E2B-M18KS08-M1-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L1] Abstand (Erkennung)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor Ausführung des elektrischen Anschlusses Beschichtung Gehäuse Ausführung des Schaltausgangs Ausführung der Schaltfunktion Kaskadierbar Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Durchmesser Sensor
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Störfestigkeit gegen magnetische Felder SIL nach IEC 61508 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Performance Level nach EN ISO 13849-1 Druckfest Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

35.95 €

1 3 Arbeitstage 550,1~6051Nicht bündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

35.95 €

1 3 Arbeitstage 550,1~6051Nicht bündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerfalsch11280012 - 24-OhneOhneOhnefalschfalsch000

35.95 €

1 3 Arbeitstage 540,1~5047Nicht bündigKabelSonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

35.95 €

1 3 Arbeitstage 540,1~5047Nicht bündigKabelVernickeltNPNSchließerfalsch11280012 - 24-OhneOhneOhnefalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6051Nicht bündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

312.50 €

1 3 Arbeitstage 870,1~200Nicht bündigSteckverbinder M12VernickeltPNPSchließerfalsch112100012 - 24Störfest gegen magnetisches GleichfeldOhneOhneOhnefalschfalsch111

39.02 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6051Nicht bündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6051Nicht bündigSteckverbinder M12SonstigeNPNSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 840,1~5047Nicht bündigKabelSonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

42.08 €

1 3 Arbeitstage 840,1~5047Nicht bündigKabelSonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 840,1~5047Nicht bündigKabelSonstigePNPÖffnerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 840,1~5047Nicht bündigKabelSonstigeNPNSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

35.95 €

1 3 Arbeitstage 250,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

35.95 €

40 3 Arbeitstage 250,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

35.95 €

1 3 Arbeitstage 240,1~5047BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

35.95 €

1 3 Arbeitstage 240,1~5047BündigKabelSonstigeNPNSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 450,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

312.50 €

1 3 Arbeitstage 450,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr118100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 450,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 450,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigeNPNSchließerwahr112100012 - 24Störfest gegen magnetisches Gleich- und WechselfeldOhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 450,1~6051BündigSteckverbinder M12SonstigeNPNÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5047BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

42.08 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5047BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5047BündigKabelSonstigePNPÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

42.08 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5047BündigKabelSonstigePNPÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5047BündigKabelSonstigeNPNSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

39.02 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5047BündigKabelSonstigeNPNÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

37.67 €

1 3 Arbeitstage 570,1~74Nicht bündigSteckverbinder M12VernickeltPNPSchließerfalsch11280010 - 30Störfest gegen magnetisches Gleich- und WechselfeldOhneOhneOhnefalschfalsch101

40.88 €

1 3 Arbeitstage 870,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 870,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 870,1~74BündigSteckverbinder 7/8 ZollSonstigeNPNSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 860,1~7070BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 860,1~7070Nicht bündigKabelVernickeltPNPÖffnerwahr11280010 - 30-OhneOhneOhnefalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 860,1~7070BündigKabelSonstigeNPNSchließerwahr11280012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

37.67 €

1 3 Arbeitstage 270,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

37.67 €

1 3 Arbeitstage 260,1~7070QuasibündigKabelVernickeltPNPSchließerfalsch112100010 - 30-OhneOhneOhnefalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 470,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

312.50 €

1 3 Arbeitstage 470,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr118100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 470,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 470,1~74BündigSteckverbinder M12SonstigeNPNSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 460,1~7070BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

44.07 €

1 3 Arbeitstage 460,1~7070BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr118100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

1 3 Arbeitstage 460,1~7070BündigKabelSonstigePNPÖffnerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.88 €

50 3 Arbeitstage 460,1~7070BündigKabelSonstigeNPNSchließerwahr112100012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.55 €

1 3 Arbeitstage 1050,1~6059Nicht bündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11840012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.55 €

1 3 Arbeitstage 1050,1~6056Nicht bündigKabelSonstigePNPSchließer--1840012 - 24--Ohne---000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 1650,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11840012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

374.90 €

1 3 Arbeitstage 1670,1~200Nicht bündigSteckverbinder M12VernickeltPNPSchließerfalsch11840012 - 24Störfest gegen magnetisches GleichfeldOhneOhneOhnefalschfalsch111

43.77 €

1 3 Arbeitstage 1650,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr11840012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 1650,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigeNPNSchließerwahr11840012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 1650,1~6056BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 1650,1~6056BündigKabelSonstigePNPÖffnerwahr11840012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 1650,1~6056Nicht bündigKabelVernickeltNPNSchließerwahr11840012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.55 €

1 3 Arbeitstage 550,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

40.55 €

1 3 Arbeitstage 550,1~6059BündigSteckverbinder M12VernickeltPNPÖffnerfalsch11850012 - 24-OhneOhneOhnefalschfalsch000

40.55 €

1 3 Arbeitstage 550,1~6056BündigKabelSonstigePNPSchließerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

374.90 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigePNPÖffnerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

43.77 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6059BündigSteckverbinder M12SonstigeNPNSchließerwahr11850012 - 24-OhneOhneLevel afalschfalsch000

Loading...

Grundlegende Informationen

Spannungsart DC Schutzart (NEMA) Sonstige Ausführung der Schnittstelle Ohne
Art der Betätigung Metallisches Target Gehäusebauform Zylinder, Gewinde Werkstoff des Gehäuses Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch

Technischer Support