Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Beschichtung Gehäuse | Ausführung der Schnittstelle | Ausführung des Schaltausgangs | Ausführung der Schaltfunktion | Kaskadierbar | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Störfestigkeit gegen magnetische Felder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 40,1~50 | 47,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 50,1~60 | 53 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 40,1~50 | 49 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 2 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
78.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 20 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 47,1 | Bündig | Kabel | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 48 | Bündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 47,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 50,1~60 | 53 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 49 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 60,1~70 | 69,1 | Bündig | Kabel | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 60,1~70 | 70 | Bündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 47,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 50,1~60 | 53 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 49 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
70.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 60,1~70 | 69,1 | Bündig | Kabel | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 60,1~70 | 70 | Bündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
78.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 48 | Bündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 47,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 49 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 43 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Bündig | Kabel | Sonstige | Ohne | NPN | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1,5 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 47,1 | Bündig | Kabel | Vernickelt | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 48 | Bündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1,5 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 37,8 | Nicht bündig | Kabel | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 43 | Nicht bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 39 | Nicht bündig | Steckverbinder M8 | Sonstige | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 40,1~50 | 43 | Nicht bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
67.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2,5 | 40,1~50 | 47 | Bündig | Kabel | Vernickelt | Ohne | 2-Draht | Öffner | falsch | 1 | 12 | 250 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 30,1~40 | 37,8 | Quasibündig | Kabel | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
89.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 43 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 30,1~40 | 39 | Quasibündig | Steckverbinder M8 | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
89.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 30,1~40 | 39 | Quasibündig | Steckverbinder M8 | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 47,8 | Quasibündig | Kabel | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 50,1~60 | 53 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Sonstige | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 47,8 | Quasibündig | Kabel | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 49 | Quasibündig | Steckverbinder M8 | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
89.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 30,1~40 | 37,8 | Quasibündig | Kabel | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
89.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 43 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 39 | Quasibündig | Steckverbinder M8 | Vernickelt | Ohne | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1 | - | ||
87.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 30,1~40 | 37,8 | Quasibündig | Kabel | Vernickelt | Ohne | NPN | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1 | - |
Loading...
Spannungsart | DC | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Art der Betätigung | Metallisches Target |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 10 - 30 | Werkstoff des Gehäuses | Metall |
SIL nach IEC 61508 | Ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Druckfest | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Beschichtung Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Kaskadierbar
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Durchmesser Sensor(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften