Näherungssensor, E2EQ NEXT-Serie

Näherungssensor, E2EQ NEXT-Serie
Durch großen Schaltabstand unerwartete Stillstandszeiten vermeiden
• Mit spritzfester Beschichtung für den Einsatz in Schweißanwendungen
• Fast doppelt so großer Schaltabstand wie beim Vorgängermodell
• Dank der hellen LEDs ist die Anzeige von überall aus in einem 360°-Bereich gut erkennbar.
• Dank der „e-jig“-Montagehülse lässt sich ein Näherungssensor innerhalb von 10 Sekunden austauschen.
• Ölfeste Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2EQ-X2B1T8-M1
E2EQ-X3D18 2M
E2EQ-X3D28 2M
E2EQ-X3D28-T 2M
E2EQ-X4B1T12-M1
E2EQ-X6B1T12-M1
E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M
E2EQ-X7D212-T 2M
E2EQ-X8B1T18-M1
E2EQ-X11D218-T 2M
E2EQ-X12B1T18 2M
E2EQ-X12B1T18-M1
E2EQ-X20D230-T 2M
E2EQ-X22B1T30-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L1] Abstand (Erkennung)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor Ausführung des elektrischen Anschlusses Ausführung der Schnittstelle Ausführung des Schaltausgangs Ausführung der Schaltfunktion Durchmesser Sensor
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)

126.70 €

1 3 Arbeitstage 240,1~5043BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließer81,5

157.50 €

1 3 Arbeitstage 330,1~4037,8QuasibündigKabel-2-DrahtSchließer8250

157.50 €

1 3 Arbeitstage 330,1~4037,8QuasibündigKabelOhne2-DrahtÖffner8350

159.10 €

1 3 Arbeitstage 330,1~4037,8QuasibündigKabelOhne2-DrahtÖffner8350

112.70 €

1 3 Arbeitstage 440,1~5048BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließer121

140.90 €

1 3 Arbeitstage 640,1~5048QuasibündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließer12800

183.50 €

1 3 Arbeitstage 740,1~5047,1QuasibündigKabel mit SteckverbinderOhne2-DrahtÖffner12250

146.10 €

1 3 Arbeitstage 740,1~5047,1QuasibündigKabelOhne2-DrahtÖffner12350

119.70 €

1 3 Arbeitstage 850,1~6053BündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließer18500

180.50 €

1 3 Arbeitstage 1150,1~6055,3QuasibündigKabelOhne2-DrahtÖffner18250

155.00 €

1 3 Arbeitstage 1250,1~6055,3QuasibündigKabelSonstigePNPSchließer18500

155.00 €

1 3 Arbeitstage 1250,1~6053QuasibündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließer18500

251.10 €

1 3 Arbeitstage 2060,1~7060,3QuasibündigKabelOhne2-DrahtÖffner30200

204.20 €

1 3 Arbeitstage 2250,1~6058QuasibündigSteckverbinder M12SonstigePNPSchließer30200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prüfsiegel IEC Spannungsart DC Schutzart (NEMA) Sonstige
Beschichtung Gehäuse Sonstige Art der Betätigung Metallisches Target Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Kaskadierbar falsch Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 10 - 30
Werkstoff des Gehäuses Metall SIL nach IEC 61508 Ohne Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Performance Level nach EN ISO 13849-1 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Druckfest falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0

Technischer Support