Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Ausführung der Schnittstelle | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 10 | 50,1~60 | 54,4 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 12 | 7 | 2 | ||
204.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | 50,1~60 | 54,4 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 18 | 12 | 2 | ||
218.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 50 | 50,1~60 | 54,4 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 30 | 22 | 2 | ||
135.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 2 | 40,1~50 | 41,9 | Bündig | Kabel mit Steckverbinder | Ohne | 12 | 2 | 100 | ||
142.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 5 | 40,1~50 | 41,9 | Bündig | Kabel mit Steckverbinder | Ohne | 18 | 5 | 80 | ||
147.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 10 | 50,1~60 | 54,4 | Bündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 12 | 6 | 2 | ||
154.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 10 | 50,1~60 | 54,4 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 12 | 7 | 2 | ||
184.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 10 | 40,1~50 | 41,5 | Bündig | Kabel mit Steckverbinder | Sonstige | 18 | 10 | 2 | ||
156.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 10 | 40,1~50 | 41,9 | Bündig | Kabel mit Steckverbinder | Ohne | 30 | 10 | 40 | ||
183.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | 50,1~60 | 54,4 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 18 | 12 | 2 | ||
191.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | 40,1~50 | 41,5 | Quasibündig | Kabel mit Steckverbinder | Sonstige | 18 | 12 | 2 | ||
198.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis zu 20 | 40,1~50 | 41,5 | Bündig | Kabel mit Steckverbinder | Sonstige | 30 | 20 | 2 | ||
196.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 50 | 50,1~60 | 54,4 | Quasibündig | Steckverbinder M12 | Sonstige | 30 | 22 | 2 | ||
206.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Bis 50 | 40,1~50 | 41,5 | Quasibündig | Kabel mit Steckverbinder | Sonstige | 30 | 22 | 2 |
Loading...
Prüfsiegel | IEC | Schutzklasse (IEC) | IP67 | Spannungsart | DC |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (NEMA) | Sonstige | Beschichtung Gehäuse | Sonstige | Art der Betätigung | Metallisches Target |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP | Ausführung der Schaltfunktion | Schließer | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde |
Kaskadierbar | falsch | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 10 - 30 |
Störfestigkeit gegen magnetische Felder | Störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld | Werkstoff des Gehäuses | Metall | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Druckfest | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung der Schnittstelle
Durchmesser Sensor(mm)
Schaltabstand(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften