Sensorband für Flüssigkeitsleckagen [F03-16PE]

Sensorband für Flüssigkeitsleckagen [F03-16PE]
• Kern aus Edelstahl SUS316 sowie Ummantelung aus Polyethylen für erhöhte Beständigkeit sowohl gegen Säuren als auch Laugen.
• Sensorband-Befestigungspads, die aus demselben Material wie die Isolierung des Sensorbands bestehen, sind in zwei Ausführungen erhältlich: selbstklebend und schraubbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F03-16PE 2M
F03-16PE 5M
F03-16PE 10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sensorbandlänge
(m)

97.95 €

1 3 Arbeitstage 2

172.80 €

1 3 Arbeitstage 5

345.20 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Sensor Produktbezeichnung Sensorband Modell Standardmodell
Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC Ausgangskonfiguration NPN Umgebungstemperatur bei Betrieb –10 bis 55 °C
Betriebs-Umgebungsfeuchte 45 % bis 85 % Maximaler Stromverbrauch(W) 1

Technischer Support