Kamerakabel für FH-Bildverarbeitungssysteme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FZ-VS3 2M
FZ-VS3 3M
FZ-VS3 5M
FZ-VS3 10M
FZ-VS4 15M
FZ-VSB3 5M
FZ-VSB3 10M
FZ-VSJ
FZ-VSL3 3M
FZ-VSL3 5M
FZ-VSL3 10M
FZ-VSLB3 5M
FZ-VSLB3 10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Kabellänge
(mm)
Versorgungsspannung Modell Umgebungstemperatur bei Betrieb
(°C)
Betriebs-Umgebungsfeuchte
(%)
Werkstoff Grundkörper Kleinster zulässiger Biegeradius
(mm)
Merkmal

609.88 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel2-Standard0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

695.73 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel3-Standard0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

905.25 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel5-Standard0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

1,126.25 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel10-Standard0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

2,865.92 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel15-Langes0 bis 6540 bis 70 %PVC78-

1,074.55 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel5-Biegebeständiges0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

1,632.00 €

3 3 Arbeitstage Kamera-Kabel10-Biegebeständiges0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

2,579.75 €

1 3 Arbeitstage Kabel-Verlängerungseinheit-11,5 bis 13,5 V DC-0 bis 5035 bis 85 %--Es können bis zu zwei Verlängerungskupplungen und drei Kabel miteinander verbunden werden.

1,022.83 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel3-Winkelsteckverbinder0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

1,191.42 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel5-Winkelsteckverbinder0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

1,306.17 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel10-Winkelsteckverbinder0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

1,074.55 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel5-Biegebeständiges, Winkelsteckverbinder0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

1,491.75 €

1 3 Arbeitstage Kamera-Kabel10-Biegebeständiges, Winkelsteckverbinder0 bis 6540 bis 70 %PVC69-

Loading...

  1. 1

Technischer Support