Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FH-VMDA 2M |
FH-VMDA 5M |
FH-VMDA 10M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
229.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | ||
455.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | ||
683.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | Anschlussleitung | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 | Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) | 35 bis 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | PVC | Kleinster zulässiger Biegeradius(mm) | 36 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften