Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FH-VR 1.5M
Ausführung | Anschlussleitung | Kabellänge(mm) | 1,5 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) | 35 bis 85 % | Werkstoff Grundkörper | PVC | Kleinster zulässiger Biegeradius(mm) | 65 |
Merkmal | Hitze-, öl- und flammenbeständiges |
Sie befinden sich auf der Seite für Geberkabel für Line-Driver (Verwendet mit FH-Serie Vision-System), die Teilenummer ist FH-VR 1.5M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FH-VR 1.5M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften