Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3Z4S-LE SV-03514V
Ausführung | Objektive | Modell | Standard-CCTV-Objektiv | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) | 35 bis 80 % | Objektivmontage | C-Mount | Brennweite(mm) | 3,5 |
Kürzeste Entfernung(mm) | 200 | Gesamtlänge(mm) | 30,4 | Maximal kompatible CCD(Zoll) | 1/3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Objektiv für FH-Serie Vision-System, die Teilenummer ist 3Z4S-LE SV-03514V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3Z4S-LE SV-03514V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften