Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FH-MT12
Ausführung | Touchscreen-Monitor | Außendurchmesser-Abmessung (B x H x T)(mm) | 264 × 322 × 58,5 | Monitor/Monitorgröße(Zoll) | 1024 (V) × 768 (H) |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 24 V DC | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 | Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) | 20 bis 90 % |
Schutzart | IP65 | Werkstoff Grundkörper | PC/PBT | Anzeigebereich | 12,1-Zoll |
Farbe der Anzeige | 16.200.000 Farben (8 Bit/Farbe) | Lichtstärke | 500cd/m 2 (Typ) | Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ) |
Merkmal | Für FH-Sensor-Controller |
Sie befinden sich auf der Seite für Touchscreen-Monitor für FH-Serie Vision-System, die Teilenummer ist FH-MT12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FH-MT12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften