USB-Kabel für Touchscreen-Monitor (Verwendet mit FH-Serie Vision-System)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FH-VUAB 2M
FH-VUAB 5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(mm)
Ader-Zahl

114.68 €

1 3 Arbeitstage 24

172.98 €

1 3 Arbeitstage 5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 50 Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 bis 85 % Werkstoff Grundkörper PVC
Mantel-Farbe Schwarz Steckverbindertyp Anschluss 1 Sonstige Ausführung Anschluss 1 Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 Sonstige Ausführung Anschluss 2 Stecker

Technischer Support