Vision-Sensor, ID-Modell, FQ-CR1-Serie [Multicode-Leser]

Vision-Sensor, ID-Modell, FQ-CR1-Serie [Multicode-Leser]
Der neue Standard in der Qualitätsprüfung und Codelesung
Die Vision Sensor Produktfamilie FQ2 setzt durch die erweiterten Prüffunktionen sowie das Lesen und die Überprüfung von Codes neue Maßstäbe im Bereich der Vision Sensoren. Diese Funktionen standen bisher nur in High-End Bildverarbeitungssystemen zur Verfügung. Mit über 100 Kamera-Optionen ermöglicht der FQ2 den Benutzern Anwendungen mit ultimativer Flexibilität. Ob hohe Auflösung, das Lesen von Codes, integrierte Beleuchtung oder eine kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen gefragt sind: Es gibt immer einen passenden FQ2
Universalgehäuse
Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der FQ2 auch bei eingeschränktem Platzangebot.
Innovative Funktionen
Der FQ2 unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Prüffunktionen, einschließlich Formsuche, Farbprüfung, OCR lesen und Prüfung von Codes.
Eine vielseitige Auswahl
Der FQ2 eignet sich für nahezu alle Bildverarbeitungsanwendungen. Wählen Sie nur die gewünschten Funktionen, nicht mehr und nicht weniger!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FQ-CR15010F-M

Teilenummer
FQ-CR15010F-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,745.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sensor Bilderfassungselemente 1/3-Zoll-MonochromCMOS Eingang/Ausgang PNP
Monitor/Monitorgröße(Zoll) 752 × 480 Modell ID-Modell Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 50
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 % bis 85 % Schutzart IP67 Werkstoff Grundkörper PBT, PC, SUS
Anzahl der Pixel 350000 Erfassungsbereich Kleiner Erfassungsbereich Farbe der Anzeige Monochrom
Anzahl der digitalen Eingänge 7 Anzahl der digitalen Ausgänge 3 Nennspannung DC(V) 24
Max. Stromaufnahme(A) 2,4 Max. Reichweite(mm) 60 Befestigungsart Mit Schrauben
Ausführung der Schnittstelle Ethernet Höhe(mm) 90 Breite(mm) 46
Tiefe(mm) 49 Mit Wechselobjektiv falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Vision-Sensor, ID-Modell, FQ-CR1-Serie [Multicode-Leser], die Teilenummer ist FQ-CR15010F-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FQ-CR15010F-M.

Technischer Support