Vision-Sensor, Prüf-/ID-Modell, FQ2-S4-Serie (Standardausführung)

Vision-Sensor, Prüf-/ID-Modell, FQ2-S4-Serie (Standardausführung)
Der neue Standard in Bild- und Codeprüfung
Die Vision-Sensor-Produktfamilie FQ2 setzt durch die erweiterte Prüfung sowie das Lesen und die Überprüfung von Codes neue Maßstäbe im Bereich der Vision-Sensoren. Diese Funktionen standen bisher nur in High-End-Bildverarbeitungssystemen zur Verfügung. Mit über 100 Kamera-Optionen ermöglicht der FQ2 den Benutzern Anwendungen mit ultimativer Flexibilität. Ob hohe Auflösung, das Lesen von Codes, integrierte Beleuchtung oder eine kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen gefragt sind: Es gibt immer einen passenden FQ2.
• Leistungsstarke Funktionen mit vielseitiger Ausführung
• Kristallklare Bilder
• Universalgehäuse
• Einfache Suche mit Formsuche II
• Direkt markierte Teile (DPM)
• Einzigartige OCR-Technologie
• Zeichenverifizierung
• Erweiterte Prüfung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FQ2-S45010F
FQ2-S45010F-M
FQ2-S45100F-M
FQ2-S45100N-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bilderfassungselemente Auflösung Erfassungsbereich Farbe der Anzeige

4,956.92 €

1 3 Arbeitstage 1/3-Zoll-Farb-CMOS752 × 480Kleiner ErfassungsbereichFarbe

4,956.92 €

1 3 Arbeitstage 1/3-Zoll-MonochromCMOS752 × 480Kleiner ErfassungsbereichMonochrom

5,047.58 €

1 3 Arbeitstage 1/3-Zoll-MonochromCMOS752 × 480Großer Erfassungsbereich (großer Abstand)Monochrom

6,295.67 €

1 3 Arbeitstage 1/3-Zoll-MonochromCMOS928 × 828Großer Erfassungsbereich (kleiner Abstand)Monochrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sensor Eingang/Ausgang PNP Versorgungsspannung 21,6 bis 26,4 V DC
Modell Prüf-/ID-Modell Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 40 Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 % bis 85 %
Schutzart IP67 Werkstoff Grundkörper PBT, PC, SUS Anzahl der Pixel 350000
LED-Klass 2 Merkmal Standardausführung

Technischer Support