Vision-Sensor, Prüfmodell, FQ2-S3-Serie (Hochauflösende Ausführung)

Vision-Sensor, Prüfmodell, FQ2-S3-Serie (Hochauflösende Ausführung)
Der neue Standard in Bild- und Codeprüfung
Die Vision-Sensor-Produktfamilie FQ2 setzt durch die erweiterte Prüfung sowie das Lesen und die Überprüfung von Codes neue Maßstäbe im Bereich der Vision-Sensoren. Diese Funktionen standen bisher nur in High-End-Bildverarbeitungssystemen zur Verfügung. Mit über 100 Kamera-Optionen ermöglicht der FQ2 den Benutzern Anwendungen mit ultimativer Flexibilität. Ob hohe Auflösung, das Lesen von Codes, integrierte Beleuchtung oder eine kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen gefragt sind: Es gibt immer einen passenden FQ2.
• Leistungsstarke Funktionen mit vielseitiger Ausführung
• Kristallklare Bilder
• Universalgehäuse
• Einfache Suche mit Formsuche II
• Direkt markierte Teile (DPM)
• Einzigartige OCR-Technologie
• Zeichenverifizierung
• Erweiterte Prüfung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FQ2-S35010F-08
FQ2-S35010F-08M
FQ2-S35100F-08M
FQ2-S35100N-08M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bilderfassungselemente Erfassungsbereich Farbe der Anzeige

7,217.92 €

1 3 Arbeitstage 1/2-Zoll-Farb-CMOSKleiner ErfassungsbereichFarbe

7,217.92 €

1 3 Arbeitstage 1/2-Zoll-MonochromCMOSKleiner ErfassungsbereichMonochrom

7,260.42 €

1 3 Arbeitstage 1/2-Zoll-MonochromCMOSGroßer Erfassungsbereich (großer Abstand)Monochrom

8,939.17 €

1 3 Arbeitstage 1/2-Zoll-MonochromCMOSGroßer Erfassungsbereich (kleiner Abstand)Monochrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sensor Auflösung 928 × 828 Eingang/Ausgang PNP
Versorgungsspannung 21,6 bis 26,4 V DC Modell Prüf-Modell Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 40
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 % bis 85 % Schutzart IP67 Werkstoff Grundkörper PBT, PC, SUS
Anzahl der Pixel 760000 LED-Klass 2 Merkmal Hochauflösende Ausführung

Technischer Support