ELMON Sicherheits-Controller für Sicherheitsschaltleisten

ELMON Sicherheits-Controller für Sicherheitsschaltleisten
Das Schaltgerät ELMON rail 41-822 dient zur Auswertung von Sensoren wie Schaltmatten, Schaltleisten und Sicherheitsbumpern zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen.
An das Schaltgerät kann ein ASO-Sensor angeschlossen werden. Die stationäre Stromüberwachung des Sensors wird durch einen integrierten Abschlusswiderstand im Sensor ermöglicht.
Darüber hinaus kann das Gerät auch einen Sensor in Vier-Draht-Technik auswerten.
Wenn der gewünschte Ruhestrom fließt, werden die Sicherheitsrelais angesteuert und die Schaltkontakte geschlossen. Wenn der Sensor betätigt oder der Sensorkreis unterbrochen wird, öffnen sich die Relaisschaltkontakte.
Es steht ein Signalausgang mit potentialfreien Schaltkontakten zur Verfügung. Eine Betätigung des Sensors bewirkt eine Reaktion des Signalausgangs entsprechend der DIP-Schalterkonfiguration. Der Signalausgang darf keine sicherheitsgerichteten Funktionen ausführen. Es ist nicht ausfallsicher und wird auch nicht durch Tests überprüft.
Das Schaltgerät wurde gemäß EN ISO 13849-1 „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen“ für die Kategorie 3 Performance Level e konzipiert und typgeprüft. Zur Erfüllung der Kategorie 3 ist der Sicherheitsausgang redundant mit zwei unabhängigen Schaltelementen aufgebaut.
Darüber hinaus ist das Gerät nach EN 62061 „Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme“ typgeprüft und kann eine Sicherheitsfunktion bis SIL 3 erfüllen.
Der Überwachungszustand des Sensors und die angelegte Betriebsspannung werden per LED angezeigt.
Bei einem Fehleralarm sind alle Sicherheitsausgänge inaktiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ELMON-RAIL-41-322

Teilenummer
ELMON-RAIL-41-322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

440.10 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Sicherheitsrelais Versorgungsspannung(V) 230 V (50/60 Hz), 24V AC/DC

Sie befinden sich auf der Seite für ELMON Sicherheits-Controller für Sicherheitsschaltleisten, die Teilenummer ist ELMON-RAIL-41-322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ELMON-RAIL-41-322.

Technischer Support