Ethernet-Kabel für Sicherheits-Laserscanner OS32C

Ethernet-Kabel für Sicherheits-Laserscanner OS32C
Zur Konfiguration und Überwachung erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS32C-ECBL-02M
OS32C-ECBL-05M
OS32C-ECBL-15M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

318.05 €

1 3 Arbeitstage 2

422.32 €

1 3 Arbeitstage 5

600.10 €

1 3 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Knickschutztülle Aufgesteckt Flammwidrig Nein Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 Metall
Kabelkonstruktion 2x2 Farbe der Knickschutztülle Schwarz Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 Kunststoff
Steckverbindertyp Anschluss 1 M12 Steckverbindergehäuse Anschluss 2 Sonstige Schutzart (IP) IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(4) Mantel-Farbe Blau
Pinbelegung 1:1 Kategorie 5E Kabeltyp SF/UTP
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 falsch Geeignet für Schleppketten falsch Rasthebelschutz wahr
AWG-Querschnitt 22

Technischer Support