Lichtvorhang im robusten Aluminiumgehäuse [F3ET2]

Lichtvorhang im robusten Aluminiumgehäuse [F3ET2]
Die F3ET2-Lichtvorhänge bieten eine zuverlässige Bereichsüberwachung in einem robusten Gehäuse. Die 5-poligen M12-Stecker und die optische Synchronisation zwischen Sender und Empfänger ermöglichen eine schnelle und einfache Installation ohne besondere Anforderungen.
• Optische Synchronisation für zuverlässigen Betrieb ohne zusätzliche Verkabelung
• Robustes Aluminiumgehäuse
• NPN/PNP und Hell-/Dunkelschaltung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3ET2-005-150
F3ET2-005-300
F3ET2-018-150
F3ET2-018-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Strahlen/Kanäle Reaktionszeit
(ms)
Höhe
(mm)
Strahlabstand
(mm)
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Reichweite des Schutzfeldes
(m)
Detektionsvermögen für Probekörper
(mm)

1,015.71 €

1 3 Arbeitstage 306,4231,4513150

1,407.43 €

1 3 Arbeitstage 608,8390,45-3300

813.43 €

1 3 Arbeitstage 84,64218,718115150

1,030.29 €

1 3 Arbeitstage 165,28364,718115300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 37 Ausführung Sender und Empfänger getrennt Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -10 - 55
Länge(mm) 48 Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Vorausfallmeldung falsch Mit Mutingfunktion falsch
Voraussetzung Auswerteeinheit falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch
Override möglich falsch Mit Strahlcodierung falsch Kaskadierbar falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Wellenlänge des Sensors(nm) 880

Technischer Support