Messbarer Lichtvorhang im robusten Aluminiumgehäuse [F3EM2]

Messbarer Lichtvorhang im robusten Aluminiumgehäuse [F3EM2]
Der F3EM2 bietet eine einfach zu installierende und einzurichtende Höhen- und Profilmessung. Der analoge Ausgang ermöglicht eine einfache Gesamthöhenmessung und die Modelle mit seriellem Ausgang eine Einzelstrahlauswertung für Profilmessungen.
• Robustes Aluminium-Gehäuse
• Analoger Ausgang für eine einfache Höhenerfassung
• Serieller Ausgang mit Einzelstrahlauswertung für die Profilmessung
• Verschiedene Ausgabemodi zur Anpassung der Ausgabedaten an die jeweilige Anwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3EM2-005-150-AV
F3EM2-005-300-AV
F3EM2-005-900-AV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Strahlen/Kanäle Höhe
(mm)
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 Betriebsmittel-Schutzklasse Detektionsvermögen für Probekörper
(mm)

1,015.71 €

1 3 Arbeitstage 30231,41Schutzklasse 3150

1,407.43 €

1 3 Arbeitstage 60390,41Schutzklasse 3300

3,014.57 €

1 3 Arbeitstage 1801026,4-Schutzklasse 1900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 48 Ausführung Sender und Empfänger getrennt Reaktionszeit(ms) 4,08
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -10 - 55 Länge(mm) 37 Spannungsart DC
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Vorausfallmeldung falsch Mit Mutingfunktion falsch Voraussetzung Auswerteeinheit falsch
Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Override möglich falsch
Mit Strahlcodierung falsch Kaskadierbar falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Strahlabstand(mm) 5 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 Reichweite des Schutzfeldes(m) 3 Wellenlänge des Sensors(nm) 880

Technischer Support